- 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
- Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
- UVグレード合成石英基板
- 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
- 低熱膨張の丈夫な合成石英構造
- 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティング
- TECHSPEC® レーザー用と広帯域誘電体膜コート付きステムミラー もラインナップ
- 隣接して伝播する2つのビームを分離するようデザイン
- 45°面取り
- ナイフエッジ面にまでコーティングされた開口
- 反射強化アルミ、保護膜付き金、保護膜付き銀のコーティングオプション
- 400 - 690nm を高透過
- 750 - 1125nm を高反射
- 熱の蓄積を最小化するのに最適
- 400 - 690nmの95%超を反射
- 750 - 1200nmの90%超を透過
- 0° 或いは45°の入射角で最適化
- 精密光学研磨面
- λ/2の基板面精度
- 豊富なコーティングオプション
- 1mmから15mm径までのサイズ
- 保護膜付きアルミコーティング採用
- 精密なN-BK7基板
- 360°全方向のアプリケーションに理想的
- ±6' の頂角公差
- ミラー用増反射膜にアルミコート (保護膜付き)を採用
- 入力画像を2つの光路に分割して各々を90°偏角
- 反射面の45°設置のアライメント時間を軽減
- サイズや広帯域コーティング別に豊富にラインナップ
- 直角プリズムも豊富にラインナップ
- 高度に吸収するよう設計された合成石英基板
- 可視スペクトルで >7.0の光学濃度
- 透過もれなしで >98%の可視光反射率
- >0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm の損傷閾値
- 0 - 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン
- µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
- 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
- レーザーワブリングアプリケーションに最適
- 入力画像を2つの光路に分割して各々を90°偏角
- 400 - 750nmまで99%超の平均反射率
- その他の斜面コートタイプや直角構成面コートタイプ (金属膜) の直角プリズムミラーもラインナップ