製品がカートに追加されました

ファスト軸コリメーター

Fast Axis Collimators

×
  • ファスト軸のコリメーション用に非球面シリンドリカルレンズを採用
  • 790~990nm用の標準ARコーティング
  • レーザーダイオードのコリメーション用に最適
  • スロー軸コリメーターもラインナップ

ファスト軸コリメーターは、ビーム整形やレーザーダイオードのコリメーション用にデザインされたコンパクトで高性能な非球面シリンドリカルレンズです。 非球面のシリンドリカル設計と高い開口数により、ビーム品質の高さを維持しながら、レーザーダイオード全体の出力の均一なコリメーションを可能にします。 ファスト軸コリメーターは、所定の波長域にわたり99%を超える透過率を有し、様々な焦点距離のものをラインナップします。

レーザーオプティクス

共通仕様

全高公差 (mm):
±0.05
全長 (mm):
12.00
全長公差 (mm):
±0.05
全幅公差 (mm):
±0.01
基板:
コーティング:
BBAR (790-990nm)
波長範囲 (nm):
790 - 990
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
基板面精度 :
λ/4
透過率 (%):
>99

商品一覧

 全長 (mm)  焦点距離 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.00 0.29 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 0.36 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 0.59 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 0.91 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 1.50 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう