- 1.2 - 7μmまで透過
- 未コート or 1.65 - 5μm用のARコート付きをラインナップ
- 軽量化を求めるアプリケーションに最適
- 回折限界性能
- 低比重・低分散
- 軽量化を求めるIRアプリケーションに最適
- BBAR (1650-3000nm) か 中波赤外 (3000-5000nm) 用のAR コーティング付きをラインナップ
- 1.2~7μmの波長帯に機能
- 低分散 & 低比重
- 25~250mmまでの焦点距離をラインナップ
- その他の赤外透過材料を用いたレンズもご用意しています
- MIL-F-48616 と MIL-C-48497C の厳しい摩耗要件に適合
- 3 – 5µmで高透過率
- 過酷な環境での使用に最適
- DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウもラインナップ
- 3 - 5μm用の高耐久性反射防止 (HDAR) コート付き
- 軽量化を求めるアプリケーションに最適
- 25.4 - 500mm までの焦点距離をラインナップ