製品がカートに追加されました

透過型グレーティング・ビームスプリッター

透過型グレーティング・ビームスプリッター

透過型グレーティング・ビームスプリッター

×
  • レーザービーム分割用に最適
  • 0°入射用にデザイン
  • ビーム分割の最大化に向けて低格子周波数

透過型グレーティング・ビームスプリッターは、可視波長でのレーザービーム分割や複数のレーザーライン分離用に共通して用いられます。透過したビームは、複数の次数に回折されます。エドモンド・オプティクスの透過型グレーティング・ビームスプリッターは、高い全体効率に向けて、研磨したガラス基板上に屈折率的にマッチしたエポキシ樹脂を施し、マスター格子から格子の形状を転写して作られるレプリカ品です。透過型グレーティング・ビームスプリッターは、異なる分散とパワー分布を提供するため、複数のグレーティングでラインナップします。任意の波長に対する回折角は、通常の入射光に対する回折格子の公式を用いて計算することができます。 

回折格子の取り扱い上の注意: グレーティングは、指紋やエアロゾルが付着しやすいことから、取り扱いに特別な注意を要します。グレーティングは、端の方だけでつまんでください。グレーティングの洗浄を行う際は、事前にお問い合わせください。

共通仕様

構造:
Blazed Grating
全厚 (mm):
3.00 ±0.5
設計波長 DWL (nm):
632.8
基板:

商品一覧

 格子周波数 (本/mm)  設計波長 (nm)  寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
70 632.8 12.7 x 12.7
80 632.8 12.7 x 12.7
92 632.8 12.7 x 12.7
110 632.8 12.7 x 12.7
70 632.8 25.0 x 25.0
80 632.8 25.0 x 25.0
92 632.8 25.0 x 25.0
110 632.8 25.0 x 25.0

技術情報

 
He-Ne レーザー波長 (632nm) での回折次数別典型エネルギー分布 (%) 商品コード
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう