- FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
- 450 – 1650nmまでの波長用パッチコード
- 1m、2m、および5mの標準長をラインナップ

- FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
- 460 – 1625nmまでの波長用パッチコード
- 最大25dBまでの消光比
- 1m と 2mの標準長をラインナップ

- FC/PC, FC/APC, あるいはハイブリッドの終端コネクター
- 970 – 1625nmまでの波長用パッチコード
- 最大33dBまでの消光比
- 980, 1064, 1310, 1550nmのIRレーザーとの使用に最適

- UV-VIS (190 - 1250nm) と VIS-NIR (300 - 2400nm) オプション
- 最大600μmまでの石英シングルコア
- ステップインデックス (SI)・マルチモード (MM) 型大口径光ファイバー
- シングルコアのため、バンドル型ファイバーのデメリットであるパッキングフラクションによる損失なし

- 画像情報を伝達するコヒーレントファイバーバンドル
- EMAガラスファイバー使用によりファイバー間のクロストークを解消
- ファイバーテーパーは小口径面側に丸型と長方形型を用意
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地