製品がカートに追加されました

偏光ビームスプリッター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター 広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可視 (VIS) とNIR のコーティングオプション
  • 500:1 の消光比
  • 一面当たり0.5%未満の反射率が得られるARコート付き
広帯域プレート型偏光ビームスプリッター 広帯域プレート型偏光ビームスプリッター
  • ワイヤーグリッドテクノロジー
  • s偏光を反射、p偏光を透過
  • 高温での使用環境下にも最適
高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター 高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター
  • 損傷閾値を高めて接着剤による蛍光を取り除くオプティカルコンタクトデザイン
  • p偏光の光の96%以上を透過
  • 1000:1を超える高い消光比
レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 共通のダイオード、ガス、固体レーザー用にデザイン
  • s偏光の光を反射、p偏光の光を透過
  • 高消光比
TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター 台形型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • ベンチトップレイアウトを簡素化
  • 入射ビームを2つの平行出射ビームに分割
ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッター ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッター
  • 広い入射角度に対して高コントラストを実現
  • 広角でも波長シフトが少ない
  • コリメートされていない光源との使用に最適
レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッター レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°入射角
  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • Nd:YAG高調波やHe-Ne波長用をラインナップ

偏光ビームスプリッターは、非偏光の光を2つの偏光成分に分離するのに用いられます。偏光ビームスプリッターは、波長や強度別に分離するのではなく、偏光状態別に光を分離するようにデザインされています。半導体やフォトニクス実装で多く用いられる偏光ビームスプリッターは、p偏光の光を透過し、対するs偏光の光は反射します。偏光ビームスプリッターは、2本の出射ビームを互いに90°分離し、その構造によって0°か45°の入射角度で通常デザインされています。

エドモンド・オプティクスは、プレート型、キューブ型、台形型を始めとする広範な偏光ビームスプリッターをご用意しています。プレート型ビームスプリッターは、紫外、可視、或いは赤外波長での使用時に最適化した性能が得られ、サイズ別に多数ラインナップしています。キューブ型ビームスプリッターは、耐久性や固定時またはシステムインテグレーション時の簡便性を求めるアプリケーションに最適です。台形型ビームスプリッターは、入射ビームを2本の平行ビームとして分離するようにデザインされています。偏光ビームスプリッターは、汎用的なレーザー波長や波長域用にデザインされたものをラインナップしています。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう