製品がカートに追加されました

Milbond 接着剤キット

Milbond 接着剤キット

×
  • 2液型エポキシ接着システム
  • ガラスと金属間の接着に
  • ミラーの固定に最適

商品一覧

商品説明

Milbond 接着剤キットは、ガラスと金属を接着する大抵のアプリケーションに最適なエラストマー系エポキシ樹脂の接着剤です。キットには、混合する2種類の接着剤 (AパートとBパート) と、接着剤の塗布層の厚さ0.38mmに維持するための15m長の単繊維スペーサー治具が含まれます。本キットは、過酷な環境に晒されない基板の接着に用いられます。Milbond 接着剤キットは、ガラス同士の接着や、ガラス〜樹脂間の接着、また金属〜樹脂間や金属同士の接着にも利用できます。容量 400gで、約8600cm2のエリアを塗布可能です。

補足: アルマイト処理されたアルミ面への使用には推奨できません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう