当社ではこの種類のCookieは使用していません。
|
従来のガラス製ビームエキスパンダーは高い波長依存性 |
|
反射型オプティクスはUV, IR, 広帯域, 超短パルスレーザーに有益 |
|
反射型のビーム整形オプティクスはアクロマティックで収差を低減 |
|
その柔軟性から、新興レーザー技術に適切な位置付け |
UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。というのは、従来の透過型オプティクスは、波長依存性が高く、分散による影響を受けやすいためです。反射型のビーム整形オプティクスは、色収差や球面収差を完全に取り除く広帯域アクロマティックデザインにより、こうした問題を解決します。また、反射型のビームエキスパンダーやミラーは、特定の不可視波長や広帯域波長に向けて特別にデザインされた透過型のものよりも安価になる傾向があります。
タイヤモンドターニング加工したTECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、広帯域か二波長のビーム拡大、そして広範な光源への使用に最適です。アクロマティックなオール反射デザインを採用する本製品は、波長チューナブル、紫外線、及び超短パルスレーザーとの使用を可能にし、最小波面精度を実現します。反射面、タップ穴、及び貫通穴を含む様々な集積デザインにより、どのレーザーアプリケーションにおいてもアライメントや固定、そしてインテグレーションを簡略化します。モノリシック構造は、安定性や性能も確実なものとなり、温度変化による影響を受けません。
更に学ぶTECHSPEC® 非軸放物面メタルミラーは、面粗さを50Å (RMS) にまで落とし、色収差や球面収差の発生をフリーにします。そのソリッドなメタル基板と接着剤の不使用により、最善の熱伝導率を提供します。非軸放物面メタルミラーは、焦点へのアクセスに制約がなく、コンパクトなシステム設計を可能にします。こうした特長により、MTFやFLIR、FTIR、シュリーレンを始めとする装置やレーザーシステム、また量子カスケードレーザーなどのIRレーザーとの使用に最適になります。TECHSPEC® 非軸放物面メタルミラーは、15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプションのものをラインナップします。
更に学ぶTECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、反射強化アルミ、保護膜付きアルミ、及び保護膜なし金コーティングをラインナップします。
TECHSPEC® 非軸放物面ミラーの波長域は、選択するミラーのコーティングに依存します。保護膜付きアルミ、保護膜付き金、及び保護膜なし金の3種類のコーティングを用意し、全体で400nmから上は12000nm以上までの領域をカバーします。
コスト効率の高い特注の非軸放物面ミラーを作る際に必要となるデザインパラメータには、焦点距離、非軸角度、焦点距離公差、反射波面精度があります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地