このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Custom Manufacturing
|
|||||
Optical Component Specifications | Plano | Prism | Sphere Radius | Asphere Radius | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 3 - 500 | 2 - 150 | 1 - 200 | 10 - 150 | 15 - 120 |
Length (mm) | 2 - 350 | 2 - 105 | 2 - 140 | – | 10.5 - 85 |
Width (mm) | 2 - 350 | 2 - 105 | 2 - 140 | – | 10.5 - 85 |
Dimensional Tolerances (mm) | 0.010 | 0.05 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Center Thickness Tolerance (mm) | 0.010 | – | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Parallelism Tolerance (arcsec) | 5 | – | – | – | 30 |
Wedge Tolerance (mm) | 0.005 | – | 0.005 | 0.025 | – |
Surface Accuracy | λ/20 (Flatness) | λ/20 | λ/20 | λ/10 | λ/20 |
Surface Quality | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10-5 |
Angle Accuracy (arcsec) | – | 1 | – | – | – |
Pyramidal Accuracy (arcsec) | – | 5 | – | – | – |
Concave | – | – | >5.0 | >30.0 | >10.0 |
Convex | – | – | >2.5 | >5.0 | >5.0 |
Radius Tolerance (%) | – | – | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Total Sag (mm) | – | – | – | <25 | – |
Edmund Optics® offers the world’s largest inventory of commercial-off-the-shelf optical components for easy integration into a wide range of applications. These products are fully characterized with design and prescription files that allow quick and easy modeling, as well as functionalized analysis. By partnering with Edmund Optics® at the beginning of the design process, designers of systems serving the defense industry can rapidly produce prototypes and quickly bring products to full rate production.
IR Molding Capabilities
![]() (L) Thermal Imaging, (R) IR Molding
|
Coatings
![]() State-of-the-art Coating Facility in NJ
|
Modified COTS Optics
![]() Modified COTS Optics
|
Optical Design Expertise
![]() ![]()
|
Quality
![]()
|
Metrology
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地