製品がカートに追加されました

What maximum dimensions of polarizing films can you supply? Are rolls available?

Depending on the type of polarizing film required, we can supply sizes up to 500mm x 1000mm and 600mm x 900mm. The film type XP38 is also available 600mm wide on a 5m roll.

このコンテンツはお役に立ちましたか?
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう