当社ではこの種類のCookieは使用していません。
M2 is a measurement of the quality of the beam propagation. It is a ratio of the actual beam propagation over the diffraction limit. It can be used to identify how the beam will change as it travels when compared to a Gaussian beam. The closer the value is to 1, the better the performance of the laser. An M2 value less than or equal to 1.2 is generally considered good performance. The value is useful in determining maximum focused spot sizes and the effects on beam delivery systems.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地