- 高品質合成石英基板
- <10Åの面粗さにより低散乱を実現
- 90°の非軸角度で容易な実装
- チタンサファイアやYbドープレーザー用の超短パルス用反射強化銀コーティング
- 低群遅延分散
- <50Å RMS の表面粗さで散乱を最小化
- チタンサファイヤやYbドープのレーザーパルス集光用に最適
- 600 - 1000nmで99%を超える反射率
- 0±20fs2の低群遅延分散 (GDD)
- 25 - 500mm までの焦点距離
- TECHSPEC® 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラーもラインナップ
- 120nmと190nm設計波長
- VUV or DUV光の集光に最適
- 可視とIRで広帯域反射
- 精密平面ミラーもラインナップ
- 一点集光ビームやコリメートビームに平行に貫通穴加工
- 複数の金属膜コーティングをラインナップ
- <50Å RMSの面粗さ
- <100Åの面粗さにより低散乱を実現
- ダイヤモンドターニング加工したアライメント面
- 単位共役の反射に最適
- 金属膜表面鏡
- マルチスペクトルの集光用途に最適
- 豊富なサイズとコーティングオプション
- λ/4 精密球面ミラーもラインナップ
- λ/8の基板面精度
- 412.8mm径までの広範なサイズ
- 豊富なコーティングオプションを提供
- 多波長集光アプリケーションに最適
- 豊富なコーティングオプション
- 複数のサイズをラインナップ
- λ/8 精密球面ミラーもラインナップ
- レーザー光の一点集光用に最適
- 中心波長で99.8%を超える反射率
- 熱的安定性に優れた合成石英基板を採用
- スーパーポリッシュ基板上にMo/Si 多層コーティング
- 13.5nmで最大の反射率を達成
- EUVビームの集光アプリケーション用にデザイン
- 高次高調波発生に向けた狭帯域パスバンド特性
- レーザー集光用途に最適
- 高精度な合成石英製ミラーブランク
- 特注コーティングオプションに対応
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地