製品がカートに追加されました

平面ミラー

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
参考資料
 アプリケーションノート
 アプリケーションノート

平面ミラーは、ビームステアリングやフォールディング、干渉実験、またイメージングシステム内に用いる光学素子として、様々なアプリケーション用にデザインされた光学用ミラーです。加えて、平面ミラーは、ラボやOEMインテグレーションにも最適です。面精度は、基板表面の形状 (平面性)を数値化したものです。面精度が高いと、光の散乱による光量損失を減らすことができます。

エドモンド・オプティクスは、標準的なものから精密なものまで、広範な光学用平面ミラーをご用意しています。標準的な平面ミラーは、基板材料やサイズ、及び面精度別に最も多い製品群をラインナップします。これらのミラーは、アルミ、金、銀、誘電体を始めとする標準のミラーコーティングをラインナップします。精密平面ミラーは、合成石英かゼロデュア基板のいずれかをラインナップします。ゼロデュアは、周囲温度の変動が問題となるアプリケーションに最適です。増反射用の金属膜コーティングは、アルミ、金、または銀が選べます。金属膜には、耐久性向上のため、誘電体の保護膜がオーバーコートされています。平面ミラーの面精度は、λ/4, λ/8, λ/10, 或いはλ/20をラインナップします。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう