- NIR波長 (750-1100nm) での分解能向上や小径スポットサイズ形成用にデザイン
- 波長2µmまでの単色光源で球面収差を低減
- <1%の反射率 @ 600 -1050nm or 750-1550nm が得られる広帯域ARコーティング
- 345~700nmにおいて卓越した透光性
- 近紫外LEDや水銀ランプとの使用に最適
- 低価格を実現する接着デザイン
- 532nm と 1064nm において 0.25%未満の絶対反射率 ( 一面当たり ) が得られるよう最適化
- 500 ~ 1100nm までの広帯域に対して優れた透光性
- エアスペース構成の集光ダブレットレンズに対する低コストソリューション
- MgF2 単層コーティング採用
- 焦点距離を延ばすのに使用
- BBAR マルチコートが付いたネガティブアクロマティックレンズもラインナップ
- VIS 0°と VIS-NIRコーティング採用
- 6.25 - 25mmの直径オプション
- MgF2 単層コートが付いたネガティブアクロマティックレンズもラインナップ
- 独自の革新的デザイン, 低コストな色補正非球面レンズ
- 標準的アクロマティックレンズよりも良好な色補正
- 機械加工の非球面レンズと同様の球面収差補正
- 光学設計データも開示可能
- 樹脂接合とエアスペースデザイン
- 組み込みを容易にする枠付きバージョンもラインナップ
- MgF2反射防止コーティングを採用
- 独自の3枚構成デザイン
- MgF2 反射防止膜付き
- Steinheil トリプレットアクロマティックレンズもラインナップ
- 1:1の単位共役比デザイン
- リレー光学系に最適
- Hastings トリプレットアクロマティックレンズもラインナップ
- CaF2とUVグレード合成石英ガラスを用いた3枚玉レンズ
- 波長 193~1000nmにおける広帯域収差補正を実現
- 蛍光や分光解析アプリケーションに最適
- レンズをCマウント鏡筒に事前固定
- 光学系への実装を簡略化
- 一面当たり 1.75%以下の反射率 @ 400 - 700nm
- 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ
- イメージングアプリケーションへのインテグレーションを容易にするCマウントデザイン
- 光スループットの更なる制御を可能にするアイリス絞りを装備
- リレーや投影アプリケーションに最適
- 632.8nmと1064nmで色収差補正
- 球面収差を低減するよう最適化
- 材料加工用にスポットサイズを最小化
- 15mmと30mm径オプション
- ARコート付きレンズ
- 枠付きアクロマティックレンズペアキットをラインナップ
- 色補正したプラスチック非球面レンズ
- 回折光学面により色収差の発生を最小化
- 低コストのモールド成型デザイン
- 3~5μmの波長帯で色補正
- 回折限界に近い集光性能
- 光学設計データを開示可能
- ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
- オールガラスのカラー補正非球面レンズ
- イメージングやバイオ技術アプリケーションに最適
- MgF2 コート付き
- 近赤外アプリケーション用にデザインした30mm径鏡筒レンズ
- 様々な倍率比に対して最適化
- OEMアプリケーションの組み込み用に最適
- 個々のレンズには、750~1550nmで有効に機能するNIR II マルチARコーティングを採用
- 広帯域色補正デザイン
- 800から4000nmまで透過率 >90%
- ハイパースペクトルイメージング用途に最適
- 近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズ もラインナップ