- ブレッドボードへ直接固定が可能
- 25.4mmの光軸高さ
- コンパクトサイズ


- 0.5" (12.7mm) - 4" (101.6mm) 径のオプティクスをインチ単位の光軸高さで固定するのに最適
- スペースに制約あるシステムに最適なコンパクト設計
- S, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウント や SM チューブシステム に装着できるオプションあり

- 下は1mm径までのボールレンズやGRINレンズ固定用に
- 小径光学素子を保持するばね式デザイン
- 1インチ (25.4mm) オフセットデザインにより短焦点レンズの配置も容易に可能
- ポストへの設置を可能にする¼-20UNCのタップ穴付き

- 大口径オプティクス用のロバストなレンズホルダー
- ポスト上に設置するための¼-20UNCのタップ穴付き
- 光学セルマウントに固定し、キネマティック移動も可能

- 十字線状V溝加工により光学素子を垂直/水平方向に対してセンターに固定
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ
- ポスト上への設置を可能にするM6 x 1 or ¼-20UNCのタップ穴付き


- 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
- ±5°の角度調整範囲
- 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ

- 同軸レンズホルダー単体 (No.8-32UNC 固定)、或いは同ホルダーをキネマティックマウント付きで
- 4-¼" (108mm) 径までの円形光学素子を同軸上に保持
- 細目送りねじによる微細なあおり角調整

- 最大5枚のフィルターを同時に保持可能
- 12.5/12.7mm, 25/25.4mm, 50mm径フィルター用のマウントセル
- ポスト上への設置を可能にするM6 x 1のタップ穴付き


- 6枚 or 12枚のフィルターを保持
- 1" / 25mm or ½" / 12.5mm径を許容
- 正確な移動用に12のインデックスポジション

- コントローラー内蔵の容易な構成
- 32mm (7ポジション) or 25mm (10ポジション) 径オプティクス用の交換可能なフィルターホルダー
- 無料のロバストなソフトウェアが利用可能
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地