- 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
- 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
- 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
- TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
- 業界屈指の19~31mmの作動距離
- 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
- 能動的アライメントにより最善性能を実現
- 超広波長帯域において色収差ゼロ
- TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
反射型対物レンズは、幅広いスペクトル域にわたり色収差補正が必要となる顕微鏡アプリケーションに用いられます。反射型対物レンズは、様々なイメージングやレーザーアプリケーションにおいて像を形成したり、レーザーを集光するため、2枚のミラーを用いて構成されます。反射型対物レンズは、紫外、可視、または赤外アプリケーションへの高倍率ソリューションです。反射型対物レンズは、特定波長域やレーザー波長に対して性能向上を図るため、各種コーティングが施されます。
エドモンド・オプティクスは、様々な反射型対物レンズをご用意しています。エドモンド・オプティクスのReflX™ 対物レンズは、一連のイメージングや集光アプリケーション用にラインナップしています。TECHSPEC® ReflX™ 対物レンズは、無限補正と有限系のデザインが選べます。一般に、有限系対物レンズはイメージングアプリケーションに用いられ、無限補正対物レンズはレーザー集光用に用いられます。加えて、TECHSPEC® ReflX™ 対物レンズは、深紫外、紫外、可視、或いは赤外で性能を得るための各種コーティングが施されています。TECHSPEC® アジャスタブルReflX™ 対物レンズは、内部ミラーの位置が調節できるため、使用年数を伸ばすことができます。TECHSPEC® 高性能ReflX™ 対物レンズは、テーパー状のメカニカルデザインを採用し、PV値λ/4の透過波面を得ることができます。