製品がカートに追加されました

有限系対物レンズ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
TECHSPEC® UCf 対物レンズ UCf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能
UCf 対物レンズキット UCf 対物レンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能
液体レンズ実装 Cf 対物レンズ 液体レンズ実装 Cf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 焦点調整用の液体レンズを実装
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • 長作動距離用に最適化
DIN 顕微鏡用対物レンズ (商用グレード) DIN 顕微鏡用対物レンズ (商用グレード)
  • アクロマートデザインとプランデザイン
  • TマウントやCマウントシステムへの使用に
  • OEMアプリケーションに最適
Cf 対物レンズ Cf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • スペーサーの使用により倍率の変更が可能
  • 長作動用に最適化
高性能ReflX™反射型対物レンズ 高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
  • 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
  • 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
  • TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズ 国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズ
  • RMSねじ規格の顕微鏡との使用に
  • ARコート付きオプティクス
  • 4X ~ 100X の倍率をラインナップ
ミツトヨ コンパクト対物レンズ ミツトヨ コンパクト対物レンズ
  • マシンビジョン測定システムへの実装を可能にする長作動設計
  • 優れた性能を小さなサイズで実現
  • 長作動設計
  • Cマウントカメラにも容易に実装可能
ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ
  • マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
  • 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
  • Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
  • アルミ合金製ハウジング
ニコン アクロマート対物レンズ ニコン アクロマート対物レンズ
  • アクロマティックデザイン
  • 国際標準のRMSねじ規格 (M20.32 x 0.706)
  • DIN規格の対物レンズ向けアクセサリー製品と接続的互換性あり
  • 倍率 40X と 60Xのレンズにはスプリング式緩衝機構を搭載
ReflX™反射型対物レンズ ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 業界屈指の19~31mmの作動距離
  • 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
  • 能動的アライメントにより最善性能を実現
  • 超広波長帯域において色収差ゼロ
  • TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
DIN 対物レンズ用マウントチューブ DIN 対物レンズ用マウントチューブ
  • 対物レンズをCマウントカメラ or DIN規格の接眼レンズと組み合わせ
  • DIN規格の標準対物レンズに対応
  • 対物レンズと接眼レンズは別売り

 有限系対物レンズは、シンプルな顕微鏡セットアップやOEMインテグレーション用に幅広く用いられます。有限系対物レンズは、試験片にピントを合わせるために結像レンズ (補助レンズ)を必要としない顕微鏡用対物レンズです。有限系対物レンズは、可視スペクトルでの使用に通常最適化されています。有限系対物レンズは、一般に3枚のレンズ素子を用いて構成され、サイズや重量を減らす一役を担っています。これらの顕微鏡用対物レンズは、広範な商用アプリケーションに対応するため、無限補正対物レンズを置き換える安価なオプションとなります。

 エドモンド・オプティクスは、アクロマート、プラン、セミプランデザインの有限系対物レンズを多数ご用意しています。アクロマート対物レンズは、像の中央約65%に平面のフィールドがあります。セミプラン対物レンズは、像の中央約80%が平面フィールドになります。対物レンズの多くは、標準的な顕微鏡用対物レンズと互換性があります。これらの顕微鏡用対物レンズは、集光アプリケーションにおける単一レンズソリューションとなります。別の集光用部品を追加購入する必要がありません。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう