製品がカートに追加されました
COHERENT® レーザー製品選定ガイド
Edmund Optics Inc.

COHERENT® レーザー製品選定ガイド

Coherent® 社のレーザー製品群は、アプリケーションに求める性能やコスト条件に合わせてそれぞれ異なる特長があります。以下に紹介した表は、同社のOBIS™, BioRay™, StingRay™ レーザーの価格と性能を比較したものです。

Coherent® OBIS™ 高性能レーザーシステムは、同一サイズの筺体から、下は紫外から上は赤外までの出射波長に対応する、コンパクトでプラグ・アンド・プレイ操作可能なレーザーです。Coherent® BioRay™ レーザーは、DNA研究や新薬開発、流体評価を始めとするバイオ実装アプリケーションに対応する費用対効果の高いダイオードレーザーです。Coherent® StingRay™ 高性能レーザーダイオードモジュールは、様々なアライメントやマシンビジョンアプリケーションに最適です。

レーザーグループOBIS™BioRay™StingRay™
  Coherent® BioRay™ Lasers
横モード TEM00 TEM00 TEM00
M2 1.1~1.3 <1.5 <1.5
Beam Diameter 0.7 ± 0.25mm ~2.7 x 1.0mm ~2.7 x 1.0mm
ポインティング安定性 <5μRad/°C <10μRad/°C <10μRad/°C
RMSノイズ      
20Hz ~ 20MHz <0.05% - <0.25% <0.5% <0.5%
20Hz ~ 20kHz, ピークピーク値 <0.5% - <1% <2% <2%
出力の長時間安定性 (8時間 ±3°C) <2% <2% <2%
価格
¥¥¥
¥¥
¥
このコンテンツはお役に立ちましたか?

 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program