製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
右の語句の検索結果: ISP Optics 赤外用ビームスプリッター (279)

赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料

赤外透過材料の物理的特性は各種一様ではないため、各材料の特長を知ることでIRアプリケーションに対する正しい材料の選定が可能になります。ここでは赤外の概論から、正しい材料を用いる重要性、正しい材料の選定、赤外透過材料の比較を紹介します。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

赤外アプリケーションでメニスカスレンズを使用するメリット

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

赤外分光法を用いた偽造医薬品検出

赤外分光法は、偽造医薬品に含まれる有害な化学物質の迅速な検出に使用されます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

極端紫外用オプティクス

極端紫外 (EUV) とは、おおよそ10nmから100nmの波長域を指し、これはX線から深紫外 (DUV) のスペクトル範囲に該当します。このEUV域には、リソグラフィ、ナノスケールイメージング、分光など、多くの重要なアプリケーションが存在し、近年は小型EUV光源の開発に多くの努力が注がれてきました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

紫外レーザー – 光学テクノロジー最前線: エピソード 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ビームスプリッターとは?

ビームスプリッターは、入射光を所定の分割比で2つの光に分割する光学部品です。また可逆的に、2つの光の重ね合わせにも応用できます。代表的な形状に、キューブ型とプレート型があります。キューブ型とプレート型の比較や偏光/無偏光の光学特性についてご説明します。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

UVレーザー/紫外レーザーの今と昔、新たな可能性

より身近になった紫外 (UV) レーザーが切り開く新たな可能性。従来のUVレーザーは極めて高価で大型だったが、高エネルギーのUV光子により、精度と性能が向上し、新世代の小型・低価格のUVレーザーがますます身近に。半導体検査、顕微鏡、殺菌の進化に貢献。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ミラー用金属膜コーティング

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Acktar 迷光制御用製品

Acktar Advanced Coatings produces light-absorbing components and materials to control stray light and eliminate noise from specular reflection.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

The Future Depends on Optics

Optics and the manipulation of light are critical for countless applications that save lives and improve quality of life across the world

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ハイパワー用光学コーティングの複雑性

Want to know more about high-power optical coatings? Find out more about the importance, fabrication, and testing at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

顕微鏡用対物レンズの未来

コンパクトで小型化された対物レンズは、顕微鏡システムをポータブルにすることができ、現場での迅速な作業を可能にします。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ローコスト YAG レーザー用ビームエキスパンダー

LC (Low Cost) Fixed YAG Beam Expanders are simple 2-element, cost-effective solutions to beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

アクロマティックレンズをなぜ用いる?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション用高反射ミラー

反射率が 99.8% ~ 99.999% の高反射ミラーは、スループットを最大化しながらビームステアリングを行う上で、多くのレーザーシステムにとって重要な部品です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ガウシアンビーム用計算ツール

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

大口径用ジンバルマウント

エドモンド・オプティクスの大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに使用されます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

シリンドリカルレンズを 使用する際の考察

Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

蛍光顕微鏡用の蛍光試薬と光学フィルター

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ハイパワー用レーザーミラーの取扱いと保管方法

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Schwarz ブラックミラー - 光学テクノロジー最前線: エピソード 4

Schwarz Mirrors minimize unwanted stray light using an opaque, engineered fused silica substrate that absorbs light that would otherwise be transmitted.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

光学フィルター用コーティング: ソフトコートとスパッタリングハードコートの比較

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

アサーマル化による耐久化 - 光学テクノロジー最前線: エピソード 5

Athermalization ruggedization is done to maintain imaging performance through significant temperature swings, which is ideal for applications like aerospace.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

波長板と位相差板の理解

波長板と位相差板の用語、仕様、製作、構造。及び、正しい波長板の選定やアプリケーション事例について。位相差板としても知られる波長板は、光を透過し、ビームを減衰、偏位、あるいは変位させることなく、その偏光状態を修正します。波長板は、偏光の一つの成分をそれが直交する成分に対して位相を遅らせる (遅延させる) ことによって偏光状態を変化させます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

在庫品オプティクスを用いてデザインする際の5つのヒント

Have a time or budget restraint? Check out these tips and advantages for designing applications with standard, off-the-shelf optics at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

在庫販売品を用いた光学アイソレーターの構築方法

Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

シングルポイントダイヤモンドターニング: ご提供いただく仕様・図面に沿った製造

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ハイパースペクトル & マルチスペクトルイメージング - 光学テクノロジー最前線: エピソード 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ショートパスとロングパスフィルターを用いて、「あなた仕様」のバンドパスフィルターを構築する

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

光学フィルター

光学フィルターの原理と構造、光学フィルターで用いられる各種用語(中心波長やバンド幅など)、及び光学フィルターの種類と選び方、ラマン分光などのアプリケーション事例をご紹介しています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program