製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
右の語句の検索結果: HPr シリーズ 固定焦点レンズ (216)

液体レンズ実装 Cxシリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクス HP+ シリーズ 固定焦点レンズ

The HP+ Series Lenses are high-resolution C-mount lenses optimized for demanding factory automation and machine vision environments.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

TECHSPEC® C シリーズ 固定焦点レンズ

The TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses are high-resolution FA lenses designed and manufactured by Edmund Optics for use in machine vision factory automation and inspection applications.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクス UAV シリーズ 固定焦点レンズ

The UAV Series Lenses are compact, high-resolution, infinite conjugate lenses ideal for UAVs and other mobile robotics systems.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクスの1.1型対応 HP シリーズ 固定焦点レンズ

High-performance machine vision lenses with iris adjustment and up to 20 megapixels of resolution for 1.85μm pixel size sensors

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

焦点距離と実視野の理解

固定焦点レンズにおける焦点距離について。及び焦点距離の決定方法。レンズの焦点距離の計算例や固定倍率のレンズを用いた実視野の計算式について。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 Cxシリーズレンズのアッセンブリ

Learn how to insert a liquid lens into a modular TECHSPEC Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens Assembly from Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装テレセントリックレンズ

液体レンズを実装したテレセントリックレンズは、高速、高精度、高精密な測定を可能にするため、検査システムのスループットの向上に役立ちます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

火星探査機パーサヴィアランスに搭載されたイメージングシステム(カメラ・レンズ)

探査機パーサヴィアランスは現在、冷たく乾いた火星の表面を走行し、太古の微生物の生命の痕跡を探しています。パーサヴィアランスには23台のカメラが搭載されており、操縦とミッションの遂行を助けています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

固定倍率レンズの選定方法

Fixed magnification lenses typically function properly at a single working distance and are specified by their magnification. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

イメージングでの液体レンズ

従来のイメージングレンズは、再ピント調整を素早く行わなければならなかった高速・高精度アプリケーションで、画像をシャープかつ正確に取り込むことが苦手でした。液体レンズは、作動距離が異なる位置にある物体や高低差のある物体にピントを素早く合わせることで、こうした限界を解消します。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

顕微鏡用対物レンズの未来

コンパクトで小型化された対物レンズは、顕微鏡システムをポータブルにすることができ、現場での迅速な作業を可能にします。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ

The TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses combine the parallax error correction and high image quality of a telecentric lens with the flexibility of an integrated liquid lens.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

テレセントリシティが有利な点

Learn more about the advantages of telecentricity, including parallax error elimination, telecentric lenses, depth of field, and distortion, at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

基本的なレンズ選定

To decide what imaging lens is right for a system, it is important to know the parameters of the imaging system used. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

次世代の球面レンズ

次世代の球面レンズは、直径や偏芯、及び表面品質といった公差をより厳しいものにしていかなければなりません。これらのスペックは、レンズ鏡筒中に"単純に落とす"だけで光軸を合わせることができるため、動的アライメント作業を始めとする複雑な組み立て工程を低減し、アライメント作業を容易にして、波面収差も減らしてくれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ストリーミング時代のシネマレンズと非球面レンズ

撮影監督は、被写界深度の浅いビデオを巧みに撮影して、ビデオの圧縮とストリーミング品質を向上させていますが、そのためには特殊なシネマレンズが必要です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レンズのアサーマル化による耐久化 | エドモンド・オプティクス

温度変化によるフォーカスの再調整を不要にする、アサーマルレンズの仕組みを解説。アサーマル化したレンズを使用することで広い温度範囲にわたり高解像力を維持できるようになる。温度変化がレンズに与える影響から、それらを軽減するレンズのアサーマル化の仕組み、及びその効果について説明する。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

被写界深度と焦点深度

Are you getting depth of field and depth of focus confused? Discover the differences and how to distinguish the two from one another at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

高度なレンズ選定

The modulation transfer function of a lens varies depending on working distance, sensor size, f/#, and wavelength. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超短パルスレーザーシステムで熱レンズ効果を最小化する

超短パルスレーザーは、その短いパルス持続時間と高いピークパワーから、材料加工から医療用レーザー、そして非線形イメージングや顕微鏡学まで、広範なアプリケーションで最適となります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

フレネルレンズの利点

フレネルレンズは物理寸法的に薄い形状ながらも、従来の光学レンズと同様に光を一点に集めることができます。しかしながら、物理的に薄い以外にも幾つかの利点が存在します。フレネルレンズの原理と利点、製造、アプリケーション事例までを説明。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ技術の理解

Liquid lenses can be used to maximize imaging system flexibility across a wide variety of applications requiring rapid focusing.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 M12マウントレンズ

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

マシンビジョンレンズの種類

Fixed focal length, zoom, and macro lenses are all variable magnification lenses. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ディフューザー選定ガイド

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

色補正した光学レンズのメリット

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非軸放物面ミラーの選定ガイド

The Off-Axis Parabolic Mirror Selection (OAP) Guide refines your search for an OAP mirror from Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非球面レンズの躍進

非球面レンズは、この数十年、球面収差を低減し、光学システム全体の性能を向上させるために用いられてきました。しかしながらその価格の高さゆえに、多くの用途では非常に高くつくソリューションになっていました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう