製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
右の語句の検索結果: 透過型回折格子 (23)

1型~4/3型、16MP以上のカメラに対するイメージングレンズの概要

産業用カメラの高画素化によってセンサーサイズも1型以上のものが増えています。高画素カメラに対して求められるレンズのマッチングとその現状について、エドモンド・オプティクスのエキスパート 池田 篤史が画像センシング展2021でセミナーを開催しました。こちらでは、好評を博したこのセミナーの録画動画をご覧いただけます (所要時間44分)。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

分散補償のための高分散超短パルスミラー

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクスの1.1型対応 HP シリーズ 固定焦点レンズ

High-performance machine vision lenses with iris adjustment and up to 20 megapixels of resolution for 1.85μm pixel size sensors

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非球面レンズはどのように作られるか

エドモンド・オプティクスは、24時間体制で稼働する非球面製造セルで、毎月数千もの精密非球面レンズを製造します。レンズの曲面生成からコーティングまで、非球面レンズの製造プロセスを動画でご紹介。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ローコスト YAG レーザー用ビームエキスパンダー

LC (Low Cost) Fixed YAG Beam Expanders are simple 2-element, cost-effective solutions to beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 Cxシリーズレンズのアッセンブリ

Learn how to insert a liquid lens into a modular TECHSPEC Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens Assembly from Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Schwarz ブラックミラー - 光学テクノロジー最前線: エピソード 4

Schwarz Mirrors minimize unwanted stray light using an opaque, engineered fused silica substrate that absorbs light that would otherwise be transmitted.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

在庫販売品を用いた光学アイソレーターの構築方法

Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

大口径用ジンバルマウント

エドモンド・オプティクスの大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに使用されます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

アサーマル化による耐久化 - 光学テクノロジー最前線: エピソード 5

Athermalization ruggedization is done to maintain imaging performance through significant temperature swings, which is ideal for applications like aerospace.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

紫外レーザー – 光学テクノロジー最前線: エピソード 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 Cxシリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

モノリシック構造ビームエキスパンダーのアライメント方法

Monolithic Reflective Beam Expanders are ideal for applications requiring broadband or achromatic beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Eシリーズ キネマティックマウントの製品動画

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

EOイメージングレンズができるまで

イメージングレンズの設計、レンズ素子の製造、アッセンブリ、試験をはじめとした製造工程のすべてを動画でご紹介いたします。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクス UAV シリーズ 固定焦点レンズ

The UAV Series Lenses are compact, high-resolution, infinite conjugate lenses ideal for UAVs and other mobile robotics systems.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

エドモンド・オプティクス HP+ シリーズ 固定焦点レンズ

The HP+ Series Lenses are high-resolution C-mount lenses optimized for demanding factory automation and machine vision environments.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

耐久化イメージングレンズ

Edmund Optics® manufactures several different types of ruggedized imaging lens assemblies.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

シングルポイントダイヤモンドターニング: ご提供いただく仕様・図面に沿った製造

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 M12マウントレンズ

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Danfoss社: エドモンド・オプティクスのケーススタディ

Monitoring and regulating air pollution is an essential step towards creating a cleaner environment.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ

The TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses combine the parallax error correction and high image quality of a telecentric lens with the flexibility of an integrated liquid lens.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう