製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
右の語句の検索結果: ISP Optics (16)

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

マシンビジョンカメラ技術の動向

センサーやオートメーション技術の急速な進化は、マシンビジョン業界に大きな変化をもたらし、人工知能 (AI)、ビジョンソフトウェア、斬新なハードウェアアーキテクチャを通じて、製造、ヘルスケア、自律走行車、ロボット工学などの業界を最適化しています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

スーパーポリッシュ加工のオプティクス:超低表面粗さで散乱を最小化

サブオングストロームの表面粗さをもつスーパーポリッシュ加工の光学部品は精密なレーザーオプティクスアプリケーションに最適です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

迅速な光学プロトタイピング

製品ライフサイクルの崩壊により、オプティクスやイメージングに依存するデバイスや装置、そしてプラットフォームの成功には、迅速なプロトタイピングが不可欠になりました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

SCHWARZ ブラックミラー

不要な迷光を最小化するSCHWARZ ブラックミラーについて。不要な透過は、ミラーの基板を直接通過したり、基板内でゴースト反射を起こしたりするため、レーザーシステムの性能を低下させ、さらにはレーザーの安全性の問題を引き起こすこともあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

UVレーザー/紫外レーザーの今と昔、新たな可能性

より身近になった紫外 (UV) レーザーが切り開く新たな可能性。従来のUVレーザーは極めて高価で大型だったが、高エネルギーのUV光子により、精度と性能が向上し、新世代の小型・低価格のUVレーザーがますます身近に。半導体検査、顕微鏡、殺菌の進化に貢献。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

CMOSセンサー技術 の進化

過去数十年にわたり、携帯電話とスマートフォンのカメラ技術の進化は、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) 技術における開発の最前線にありました。そしてこのことが、センサーとその製造方法の双方の改善へとつながりました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション用高反射ミラー

反射率が 99.8% ~ 99.999% の高反射ミラーは、スループットを最大化しながらビームステアリングを行う上で、多くのレーザーシステムにとって重要な部品です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非視線方向イメージング

障害物の背後に隠れた物体は、レーザー、高感度カメラ、そしてコンピューターによる再構成法の組み合わせを用い、その物体の周辺で光を散乱させることで検出可能になります。非視線方向イメージング法は、レーザーパルスを物体に向けて送り、物体から戻ってくる散乱光の飛行時間を利用して物体とディテクター間の距離を測定するLiDAR (光検出と測距) のそれに類似しています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

火星探査機パーサヴィアランスに搭載されたイメージングシステム(カメラ・レンズ)

探査機パーサヴィアランスは現在、冷たく乾いた火星の表面を走行し、太古の微生物の生命の痕跡を探しています。パーサヴィアランスには23台のカメラが搭載されており、操縦とミッションの遂行を助けています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超短パルスレーザーシステムで熱レンズ効果を最小化する

超短パルスレーザーは、その短いパルス持続時間と高いピークパワーから、材料加工から医療用レーザー、そして非線形イメージングや顕微鏡学まで、広範なアプリケーションで最適となります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

顕微鏡用対物レンズの未来

コンパクトで小型化された対物レンズは、顕微鏡システムをポータブルにすることができ、現場での迅速な作業を可能にします。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

極端紫外用オプティクス

極端紫外 (EUV) とは、おおよそ10nmから100nmの波長域を指し、これはX線から深紫外 (DUV) のスペクトル範囲に該当します。このEUV域には、リソグラフィ、ナノスケールイメージング、分光など、多くの重要なアプリケーションが存在し、近年は小型EUV光源の開発に多くの努力が注がれてきました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

高分散超短パルスミラー

超短パルスレーザーは、持続時間がピコ秒、フェムト秒、あるいはアト秒の非常に短いパルスを出射します。パルス持続時間の下限に到達したフーリエ変換限界パルスは、ハイゼンベルグの不確定性原理によって、相当の波長の拡がりをもつ広い帯域幅を有します。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

耐久化したイメージングレンズ

過酷な環境内で用いられるイメージングレンズは、標準的レンズに求められる以上の特別な要件が求められます。FAやロボット工学、また工業用検査に用いられるレンズは、振動や衝撃、また温度変化やコンタミに晒されることがしばしあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program