製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
右の語句の検索結果: オプティクス (32)

極端紫外用オプティクス

極端紫外 (EUV) とは、おおよそ10nmから100nmの波長域を指し、これはX線から深紫外 (DUV) のスペクトル範囲に該当します。このEUV域には、リソグラフィ、ナノスケールイメージング、分光など、多くの重要なアプリケーションが存在し、近年は小型EUV光源の開発に多くの努力が注がれてきました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

システム小型化のための非円形オプティクス

余分な部分をカット、システムのダウンサイジングに向けレンズの形状を変更。正方形オプティクスや形状変更されたオプティクスは、ツェルニーターナー分光器などの従来型の光学デザインの全体積を削減。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レンズのアサーマル化による耐久化 | エドモンド・オプティクス

温度変化によるフォーカスの再調整を不要にする、アサーマルレンズの仕組みを解説。アサーマル化したレンズを使用することで広い温度範囲にわたり高解像力を維持できるようになる。温度変化がレンズに与える影響から、それらを軽減するレンズのアサーマル化の仕組み、及びその効果について説明する。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

スーパーポリッシュ加工のオプティクス:超低表面粗さで散乱を最小化

サブオングストロームの表面粗さをもつスーパーポリッシュ加工の光学部品は精密なレーザーオプティクスアプリケーションに最適です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2018年のトレンドTOP 4

2018年で特筆すべき4つのトレンドは、レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス、小型化された顕微鏡用対物レンズ、イメージングでの液体レンズの活用、そして極端紫外 (EUV) 用オプティクスです。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超短パルスレーザーシステムで熱レンズ効果を最小化する

超短パルスレーザーは、その短いパルス持続時間と高いピークパワーから、材料加工から医療用レーザー、そして非線形イメージングや顕微鏡学まで、広範なアプリケーションで最適となります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

迅速な光学プロトタイピング

製品ライフサイクルの崩壊により、オプティクスやイメージングに依存するデバイスや装置、そしてプラットフォームの成功には、迅速なプロトタイピングが不可欠になりました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

反射型レーザー ビーム整形

多くの精密レーザーアプリケーションにとって、ガウス分布のレーザービームをフラットトップビームまたはベッセルビームに整形することは重要です。一般的には屈折型ビーム整形オプティクスが用いられますが、反射型ビームシェイパーとアキシコンミラーを使用することで、透過損失を排除し、よりハイパワーのレーザーが扱えるようになります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装テレセントリックレンズ

液体レンズを実装したテレセントリックレンズは、高速、高精度、高精密な測定を可能にするため、検査システムのスループットの向上に役立ちます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

光学フィルターの未来

光源やデジタルセンサー、そしてコーティングチャンバーのテクノロジーが進化を続ける中、光学フィルターも自然と進化し、前進し続けていくことでしょう。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

マシンビジョンカメラ技術の動向

センサーやオートメーション技術の急速な進化は、マシンビジョン業界に大きな変化をもたらし、人工知能 (AI)、ビジョンソフトウェア、斬新なハードウェアアーキテクチャを通じて、製造、ヘルスケア、自律走行車、ロボット工学などの業界を最適化しています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ステムミラー

ステムミラーは、ミラー裏面部から突き出た小径の「ステム部」で固定されるため、ミラー面上の応力が大幅に軽減され、高い安定性とコスト削減が可能になり、より高価で複雑な構造を持つキネマティックマウントと従来型ミラーの組み合わせに対する代替品として用いることができます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

単一材料による 非球面アクロマートレンズ

単一材料の非球面アクロマートレンズは、複数の材料の代わりに独自の形状を用いることでアクロマティックな性能を実現させるという、従来の概念を超える新たなタイプのレンズです。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

SCHWARZ ブラックミラー

不要な迷光を最小化するSCHWARZ ブラックミラーについて。不要な透過は、ミラーの基板を直接通過したり、基板内でゴースト反射を起こしたりするため、レーザーシステムの性能を低下させ、さらにはレーザーの安全性の問題を引き起こすこともあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

UVレーザー/紫外レーザーの今と昔、新たな可能性

より身近になった紫外 (UV) レーザーが切り開く新たな可能性。従来のUVレーザーは極めて高価で大型だったが、高エネルギーのUV光子により、精度と性能が向上し、新世代の小型・低価格のUVレーザーがますます身近に。半導体検査、顕微鏡、殺菌の進化に貢献。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2019年のトレンドTOP 4

特筆すべき2019年のトップトレンドとしては、高反射レーザーミラー、安定化目的の高耐久化イメージングレンズ、非視線方向イメージング、高分散超短パルスミラーが挙げられます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

過酷な環境に対応する 耐久化イメージングシステム

オートメーション化の進展を可能にする、衝撃や振動、浸水、温度変化などに耐えるよう耐久化が施された過酷な環境対応レンズ

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ストリーミング時代のシネマレンズと非球面レンズ

撮影監督は、被写界深度の浅いビデオを巧みに撮影して、ビデオの圧縮とストリーミング品質を向上させていますが、そのためには特殊なシネマレンズが必要です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

高分散超短パルスミラー

超短パルスレーザーは、持続時間がピコ秒、フェムト秒、あるいはアト秒の非常に短いパルスを出射します。パルス持続時間の下限に到達したフーリエ変換限界パルスは、ハイゼンベルグの不確定性原理によって、相当の波長の拡がりをもつ広い帯域幅を有します。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

次世代の球面レンズ

次世代の球面レンズは、直径や偏芯、及び表面品質といった公差をより厳しいものにしていかなければなりません。これらのスペックは、レンズ鏡筒中に"単純に落とす"だけで光軸を合わせることができるため、動的アライメント作業を始めとする複雑な組み立て工程を低減し、アライメント作業を容易にして、波面収差も減らしてくれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

CMOSセンサー技術 の進化

過去数十年にわたり、携帯電話とスマートフォンのカメラ技術の進化は、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) 技術における開発の最前線にありました。そしてこのことが、センサーとその製造方法の双方の改善へとつながりました。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション用高反射ミラー

反射率が 99.8% ~ 99.999% の高反射ミラーは、スループットを最大化しながらビームステアリングを行う上で、多くのレーザーシステムにとって重要な部品です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非視線方向イメージング

障害物の背後に隠れた物体は、レーザー、高感度カメラ、そしてコンピューターによる再構成法の組み合わせを用い、その物体の周辺で光を散乱させることで検出可能になります。非視線方向イメージング法は、レーザーパルスを物体に向けて送り、物体から戻ってくる散乱光の飛行時間を利用して物体とディテクター間の距離を測定するLiDAR (光検出と測距) のそれに類似しています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

耐久化したイメージングレンズ

過酷な環境内で用いられるイメージングレンズは、標準的レンズに求められる以上の特別な要件が求められます。FAやロボット工学、また工業用検査に用いられるレンズは、振動や衝撃、また温度変化やコンタミに晒されることがしばしあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ハイパースペクトル およびマルチスペクトルイメージング

ハイパースペクトルイメージング (HSI )とマルチスペクトルイメージング (MSI) は、専用のビジョンシステムを用いて、可視スペクトルを除いた電磁スペクトルの拡張領域から特別な画像情報を取得する2つの相関する技術です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

火星探査機パーサヴィアランスに搭載されたイメージングシステム(カメラ・レンズ)

探査機パーサヴィアランスは現在、冷たく乾いた火星の表面を走行し、太古の微生物の生命の痕跡を探しています。パーサヴィアランスには23台のカメラが搭載されており、操縦とミッションの遂行を助けています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

顕微鏡用対物レンズの未来

コンパクトで小型化された対物レンズは、顕微鏡システムをポータブルにすることができ、現場での迅速な作業を可能にします。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2µmレーザー

生体組織やポリマーを含めた多くの材料には2µm近傍で独自の吸収特性があり、ツリウム (2080nm) やホルミウム (2100nm) レーザーなど、このスペクトル領域のレーザーは、周辺領域への損傷を最小限に抑えながら非常に小さなエリアを加熱することができます。こうした特性によって、2µmレーザーは材料加工やレーザー手術など幅広い用途で使用することができます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう