製品がカートに追加されました

リングライト

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
CCS High-Angle LED Ring Lights	シーシーエス ハイアングル LED リングライト
  • 均一強度に向けて高角度の直射照明
  • 長時間使用でも一定出力になるようにデザイン
  • 明視野照明に最適
CCS Low-Angle LED Ring Lights	シーシーエス ローアングル LED リングライト
  • 30°の低いLED取付角度
  • 長時間使用でも一定出力になるようにデザイン
  • 暗視野照明に最適
シーシーエス 高輝度LEDリングライト シーシーエス 高輝度LEDリングライト
  • 均一な高輝度拡散光源
  • 赤, 緑, 青, 白のチャンネル出力を切替可能
  • 光学文字認識 (OCR) やカラー検査アプリケーション用照明
テレセントリックレンズ用LEDリングライト テレセントリックレンズ用LEDリングライト
Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライト Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライト
  • 41,000 Luxまでの照度を出力
  • 50 - 250mm の作動距離 (サイズに依存)
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) を推奨
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライト
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 47,000 Lux までの高照度出力
  • 暗視野と明視野間で多様な作動距離に対応
  • パワーサプライ (絶対要) とオプションの手動調光コントローラーは別売りです
Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights	Effilux 薄型セグメント式角型LEDリングライト
  • AutoStrobe機能付きドライバー搭載
  • 15mmの薄型形状
  • 赤と白色をラインナップ
Effilux アジャスタブル LED リングライト Effilux アジャスタブル LED リングライト
  • レンズアレイ部への容易なアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板アクセサリーも実装可能
Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト
  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 落射照明とバックライト照明の両方に利用可能
  • 127mmバージョンは可変強度仕様
Advanced Illumination EuroBrite™ リングライト Advanced Illumination EuroBrite™ リングライト
  • 52mm のリング内径
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライト Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライト
  • 76~228mmの作動距離
  • 51mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 高輝度リングライト Advanced Illumination 高輝度リングライト
  • システムインテグレーションを容易にするスリムな形状
  • 高輝度LED搭載
  • 複数のサイズ、波長、作動距離オプション
Advanced Illumination 標準作動LEDリングライト Advanced Illumination 標準作動LEDリングライト
  • 102mmの作動距離
  • 43mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
シーシーエス LED リングライト シーシーエス LED リングライト
  • 直射光照明と拡散光照明をラインナップ
  • ハイアングル照明とローアングル照明
  • 拡散光照明はハイアングルとローアングル照明の両方に対応
コンパクトLEDリングライト コンパクトLEDリングライト
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 100,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り
Ring Light Filter Thread Adapters リング照明用フィルターマウントアダプター
  • LEDリングライトと接続的互換性あり
  • 汎用的なフィルターマウントサイズをラインナップ
  • LEDリングライトの容易なインテグレーションを実現
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux SWIR LED イルミネーター New
  • バー、リング、およびバックライトをラインナップ
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

 LEDリングライトは、光学やイメージングアプリケーション用に、レンズの周囲に均一な放射上の照明を行うために用いられます。LEDリングライトは、イメージングレンズ周りに固定され、検査対象の物体に向かって光を照射します。LEDリングライトは、均一で直接的な光を作りだすため、反射しない物体に対して影の発生を減らし、均一な照明を当てるのに最適です。小さなサイズのイメージングレンズや小さな物体の検査用に、標準LEDリングライトのコンパクトバージョンもラインナップしています。

 エドモンド・オプティクスは、明視野と暗視野照明を作りだす広範なLEDリングライトをご用意しています。明視野照明は、直接または若干角度を付けて検査対象物に光を照射し、反射の少ない物体に対する標準的照明法となります。暗視野照明は、物体に対して側位方向から照明を行います。暗視野照明は、検査対象物の表面の精度や傷、その他の欠陥を映し出すため、検査や品証アプリケーションに最適です。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう