製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

硫化亜鉛 (ZnS) マルチスペクトルウインドウ

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
  • 多波長スペクトル対応の硫化亜鉛基板
  • 波長0.4 - 12μmにおいて低吸収・低錯乱
  • 未コートか3 - 12μm 用広帯域AR コート付きをラインナップ

TECHSPEC® 硫化亜鉛 (ZnS) マルチスペクトルウインドウは、水分含有のない、多波長スペクトル対応の硫化亜鉛 (ZnS) 材料を基板に採用します。0.4μmから12μmの広い波長に対して透光性があり、同波長帯において低吸収・低散乱特性を有します。硫化亜鉛は、TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) ウインドウと同様、化学気相成長法 (CVD法) を用いて作られる結晶材料で、サーマルイメージング用に共通して用いられます。可視域と赤外域における卓越した透過特性により、同波長に感度を持つ光電センサーを使用したシステムへの選択肢となります。硫化亜鉛は、ZnSe材料よりも若干硬めで、化学的耐性がより高い性質があります。

補足: ZnSは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。なお表面に付着した粒子や破片を取り除くのにアセトン液の使用が可能です。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
210
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
74.5
屈折率 (nd):
2.371
基板:
Zinc Sulfide Multispectral
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.8
比重 (g/cm3):
4.08

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 2.00 BBAR (3000-12000nm)
25.00 3.00 BBAR (3000-12000nm)
40.00 4.00 BBAR (3000-12000nm)
50.00 3.00 BBAR (3000-12000nm)
12.50 2.00 Uncoated
25.00 3.00 Uncoated
25.40 3.00 Uncoated
40.00 4.00 Uncoated
50.00 3.00 Uncoated
50.80 3.00 Uncoated

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう