製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ZERODUR® ミラー基板

×
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® ZERODUR® ミラー基板は、温度変化が懸念となるアプリケーションに見合います。ZERODUR®基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/°Cしかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。この大変優れた低熱膨張性により、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC ZERODUR ミラー基板は、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を採用します。

共通仕様

基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
コーティング:
Uncoated
平面度 (P-V):
λ/10
基板:
ZERODUR®
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 - 2.00
- 5 x 5 2.00
12.50 - 3.00
- 12.5 x 12.5 3.00
25.40 - 6.35
30.00 - 5.00
- 30.0 x 30.0 5.00
40.00 - 5.00
- 40.0 x 40.0 5.00
75.00 - 7.50
- 75.0 x 75.0 7.50
100.00 - 10.00
- 100.0 x 100.0 10.00
10.00 - 2.00
- 10.0 x 10.0 2.00
15.00 - 3.00
- 15.0 x 15.0 3.00
20.00 - 3.00
- 20.0 x 20.0 3.00
25.00 - 4.00
- 25.0 x 25.0 4.00
50.00 - 5.00
- 50.0 x 50.0 5.00

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう