このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、様々な日常的ライフサイエンスアプリケーション用にデザインされています。この対物レンズは、卓越した色補正と像面平坦性を有し、ISO 19012-1:2013 規格を満たします。蛍光観察用途での定位置で染色された組織や細胞の明視野検査に最適です。視野数が23mmと大きいため、標本の素早いスクリーニングを可能にします。ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、0.17mm厚の標準的なカバーガラス用に補正されています。
補足: ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズを同社の無限系色収差補正 (ICS) 顕微鏡システムとは異なるものに使用する場合は、結像レンズ #13-828 が必要になります。
倍率 | NA | 視野数 | 焦点距離 (mm) | モデルナンバー | WD (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5X | 0.06 | 23 | 65.80 | 421020-9900-000 | 10.4 | #13-814 | ¥52,500 見積依頼する |
|
||
5X | 0.12 | 23 | 33.00 | 421030-9900-000 | 10.1 | #13-815 | ¥38,400 見積依頼する |
|
||
10X | 0.25 | 23 | 16.50 | 421040-9900-000 | 4.5 | #13-816 | ¥28,150 見積依頼する |
|
||
20X | 0.45 | 23 | 8.20 | 421050-9900-000 | 0.46 | #13-817 | ¥42,000 見積依頼する |
|
||
40X | 0.65 | 23 | 4.10 | 421060-9900-000 | 0.45 | #13-818 | ¥60,800 見積依頼する |
|
||
63X | 0.8 | 23 | 2.60 | 421080-9900-000 | 0.3 | #13-819 | ¥86,100 見積依頼する |
|
||
100X | 0.8 | 23 | 1.60 | 421090-9800-000 | 0.97 | #13-820 | ¥80,500 見積依頼する |
|
||
100X | 1.25 | 23 | 1.60 | 421090-9902-000 | 0.22 | #13-821 | ¥105,000 見積依頼する |
|
寸法 (mm) | |||||||||||
商品コード | A-Plan | A | B | C | D | E | F | G | 作動距離 (W.D.) | 同焦距離 (PFL) | 顕微鏡マウント |
#13-814 | 2.5X | 34.5 | 6.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.40 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-815 | 5X | 34.8 | 7.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.10 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-816 | 10X | 40.4 | 4.75 | 5.25 | 12.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 4.50 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-817 | 20X | 44.4 | 7.90 | 6.30 | 6.4 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.46 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-818 | 40X | 44.4 | 8.00 | 3.30 | 7.0 | 21.0 | 30.0 | 4.0 | 0.45 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-819 | 63X | 44.6 | 8.00 | 6.60 | 7.0 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.30 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-820 | 100X | 43.9 | 10.70 | 3.20 | 7.1 | 19.0 | 30.0 | 3.9 | 0.97 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-821 | 100X OIL | 44.7 | 9.00 | 5.70 | 7.0 | 19.0 | 30.0 | 4.0 | 0.22 | 45.06 | M27x0.75 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地