製品がカートに追加されました

Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージ

Zaber™ の更なる情報へ

XY Microscope Translation Stage

XY Microscope Translation Stage XY Microscope Motorized Stage Controller
×
  • 100 x 120mm or 205 x 205mmの移動量
  • 100Nの中心耐荷重, 12μmの移動精度, 2μmの再現性と最大85mm/秒の移動速度
  • μManager オープンソース顕微鏡用ソフトウェアによりサポート
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージは、正立顕微鏡や倒立顕微鏡システムに用いられている手動ステージの置き換えに、あるいはスキャンニングステージとしてのスタンドアローン操作用に最適です。この顕微鏡用ステージは、硬化したステンレススチールにクロスローラーベアリングを組み合わせることで、移動時のスムーズさや耐久性を向上させています。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージは、コンパクトなデザイン、精密な移動と再現性、そして素早い移動速度を100 x 120mm もしくは 205 x 205mmの移動量全体に対して行います。別売りの調整可能なユニバーサルスライドインサート (#22-632) は、70mm径までのスライドの素早い交換を可能にします。本ステージは、自動化した顕微鏡や撮像システムを制御するオープンソースソフトウェアパッケージのμManagerによって完全にサポートされています。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。本ステージは、Zaber™ 高精度電動ステージシステムと同じアクササリー製品を利用します。  

共通仕様

メーカー:
Zaber
モーターの種類:
Stepper (2 Phase)
移動の種類:
Linear (X-Y)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
耐荷重 (kg):
9.68, Centered Load
再現性 (μm):
<2
速度 (mm/s):
0.000095 to 85
推力 (N):
95
分解能 (μm):
0.15625
ドライブの種類:
Precision Lead Screw
動作温度 (°C):
0 to 50

商品一覧

 ステージサイズ (mm)   タイプ   移動量 (mm)   エンコーダー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
236.3 x 322.9 Metric 120 in X 100 in Y -
236.3 x 322.9 Metric 120 in X 100 in Y Yes
349.0 x 400.9 Metric 205 in X 205 in Y -
349.0 x 400.9 Metric 205 in X 205 in Y Yes

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
XY Microscope Stage Insert, Well Plate #29-352 ¥66,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
XY Microscope Stage Insert, Breadboard #29-353 ¥33,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
XY Microscope Stage Insert, Slide Holder #29-354 ¥66,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
汎用顕微鏡用 ASR アダプタープレート #89-368 ¥18,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ニコン倒立顕微鏡用 ASR アダプタープレート #89-369 ¥45,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ブレッドボード用アダプタープレート (#22-630用) #22-631 ¥17,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
XY 軸電動顕微鏡用ステージ用ユニバーサルスライドインサート #22-632 ¥105,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ブレッドボード用アダプタープレート (#22-629用) #23-232 ¥39,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program