製品がカートに追加されました

Zaber™ プログラム対応ジョイスティックコントローラー

Zaber™ の更なる情報へ
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

×
  • 3軸までを独立して制御可能
  • コンピュータ駆動または手動操作による直観的インターフェース
  • 完全にプログラム可能なボタンと、速度プロファイルや感度の設定が可能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売

Zaber™ プログラム対応ジョイスティックコントローラーは、3台までのZaber™ モーターを独立して接続することができます。スタンドアローン操作で使用する場合、Zaber™ プログラム対応ジョイスティックコントローラーは、シンプルな2~3軸移動用に最適で、原点復帰や現在地点の保存、また保存した地点への移動をプログラムできるキースイッチを装備します。8つのキースイッチ全てが完全にプログラム可能で、任意のコマンドを各軸に送信したり、使用端末をトリガーしてコマンドシーケンスを送ることができます。アナログの軸設定では、速度や速度プロファイル、逆数、単位数をプログラム設定でき、リミットやデッドゾーンに対する校正も可能です。

補足: 使用する際は、別売りのパワーサプライとデータ通信ケーブルが必要になります。

商品一覧

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program