製品がカートに追加されました

Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザー

×
  • 視認性の高い635nm赤色波長             
  • ライン、十字線、またはドットパターン投影
  • ピント固定で電池駆動操作
  • 丈夫なメタルハウジング

 Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザーは、位置取りやアライメント用途に最適です。その電池駆動設計は、据え付けの電源の必要性を排除することで、機動性を提供します。丈夫な金属製ハウジングを採用し、IP40規格レベルの耐衝撃、耐振動性を備える本レーザーは、過酷な環境や繰り返し使用に対して優れています。Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザーは、自動車、紙、木材、セラミック、および金属といった産業環境での使用に適しています。1または5mWの出力でラインナップし、単3電池 (別売り) 1本で使用でき、簡単メンテナンスと長寿命化を確実にします。

共通仕様

自重 (g):
162
全長 (mm):
124.00
波長 (nm):
635.00
カラー:
Red
要求電源:
1 AA Battery (Not Included)
出力タイプ:
Free Space
環境保護等級:
IP40

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   放射角 (°)   スタイル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
635.00 1 - Elliptical Dot
635.00 5 90.00 Gaussian Line
635.00 5 5.00 Crosshair
635.00 5 60.00 Crosshair

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program