製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズ

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
  • 532nm と 1064nm において 0.25%未満の絶対反射率 ( 一面当たり ) が得られるよう最適化
  • 500 ~ 1100nm までの広帯域に対して優れた透光性
  • エアスペース構成の集光ダブレットレンズに対する低コストソリューション

TECHSPEC® YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、500~1100nmにおいて優れた透過率を実現する広帯域反射防止膜が施されています。このコーティングは、532nmと1064nmにおいてR <0.25% (一面当たり) の絶対反射率が得られるように最適化されています。TECHSPEC YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、推奨使用波長域内で発光する多色照明の集光スポットサイズ最小化用に特にデザインされていますが、Nd:YAGレーザーの集光用、とりわけそのレーザーのアライメント用可視ビームにも応用できます。無限共役比デザイン。

共通仕様

偏芯 (分):
<1
面取り:
Protective bevel as needed
焦点距離公差 (%):
±1
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティング:
YAG-BBAR (500-1100nm)
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
500 - 1100

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.25 12.50 10.36 N-BAF10 / N-SF10 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
6.25 25.00 23.45 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
6.25 50.00 48.61 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
9.00 12.00 8.33 N-BAF10 / N-SF57 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 25.00 21.47 N-BAF10 / N-SF10 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 50.00 47.61 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 75.00 72.35 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 100.00 97.92 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
12.70 31.75 28.83 N-SSK8 / N-SF56 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
18.00 35.00 30.72 N-BAF10 / N-SF10 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
20.00 40.00 34.40 N-BAF10 / N-SF10 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 50.00 43.53 N-BAF10 / N-SF10 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 75.00 70.39 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 100.00 95.92 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 150.00 146.1 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 200.00 194.14 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
40.00 100.00 91.24 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
40.00 120.00 111.00 N-SSK8 / N-SF10 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
40.00 160.00 154.10 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×
40.00 200.00 194.14 N-BK7 / N-SF5 YAG-BBAR (500-1100nm)
その他のコーティングオプション
×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。