製品がカートに追加されました

XY軸ポジショニングテーブル

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 200mm Travel, X-Y Positioning Table, #55-620
×
  • XとY軸両方向で70mm (±35mm) か200mm (±100mm) の移動量オプション
  • 素早い位置取りを可能にするボールベアリングかラックピニオン式の移動機構
  • ソリッドトップデザイン

XY軸ポジショニングテーブルは、XとY軸両方向で迅速かつ容易に位置取りをするのに理想的なプラットフォームです。200mm移動でボールベアリングガイドを採用するXY軸ポジショニングテーブルは、手で自由に動かせるボールベアリングスライドを採用し、ナイロン製止めねじ装備によりテーブル位置を固定することができます。70mm移動でラックピニオンを採用するXY軸ポジショニングテーブルは、積み重ねた2つのラックピニオン移動を用いてより正確な位置取りを可能にします。70mm移動テーブルの耐荷重は10kgまで、対する200mm移動テーブルは15kgまでをサポートします。XY軸ポジショニングテーブルは、パーツやシステムを自由かつ頻繁に移動する必要のあるラボ内で良好に機能します。70mm移動テーブルの上面プレート (φ100mm) と下面プレート (100mm角) は、4本のM4ネジを介して取り外し可能で、配置を上下逆さまに変えて使用することもできます。

共通仕様

移動の種類:
Linear (X-Y)
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 ドライブの種類   移動量 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Rack and Pinion 70 (±35mm) in X and Y
Manual 200 (±100) in X and Y

技術情報

#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)
#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう