このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ウェッジ付きウインドウは、干渉縞パターンなどのエタロンからの不要な影響を取り除き、レーザーシステムに共通するキャビティフィードバックの問題を光アイソレーターを利用することなしに解消します。ウェッジ付きウインドウには、保護用窓としての役割と、不要な正反射ビームがレーザーキャビティ内に入らないようにする役割の2つの機能があります。TECHSPEC ウェッジ付きウインドウは、広いスペクトル域での透過に対応するよう、複数の基板材料をラインナップし、特注のサイズやコーティングオプション (広帯域ARから狭帯域Vコーティングまで) にも対応します。ウェッジ付きウインドウは、レーザーの戻り反射のアイソレーション用途に最適です。
直径 (mm) | 全厚 (mm) | コーティング | 基板 | ウェッジ角度 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 30' | #34-241 | ¥16,250 数量 6+ ¥13,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 30' | #34-242 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 1° | #25-667 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 2° | #25-668 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 3° | #25-669 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 4° | #25-670 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 5° | #25-671 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 8° | #25-672 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 10° | #25-673 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | Fused Silica | 30' | #34-243 | ¥32,500 数量 6+ ¥26,050 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica | 30' | #17-663 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | 30' | #25-615 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | 30' | #25-618 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | 30' | #25-621 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica | 30' | #17-666 | ¥19,750 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica | 30' | #17-664 | ¥23,400 数量 6+ ¥18,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica | 30' | #17-667 | ¥23,400 数量 6+ ¥18,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | 30' | #25-616 | ¥23,400 数量 6+ ¥18,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | 30' | #25-619 | ¥23,400 数量 6+ ¥18,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | 30' | #25-622 | ¥23,400 数量 6+ ¥18,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica | 30' | #17-665 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica | 30' | #17-668 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | 30' | #25-617 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | 30' | #25-620 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | 30' | #25-623 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,400 見積依頼する |
|
合成石英 | |
![]() |
3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率 |
![]() |
3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地