製品がカートに追加されました

VLM™2レーザーラインジェネレーターモジュール

×
  • フォーカスタイプレーザーダイオードモジュール
  • 発振波長 635nm; 明るいレーザーラインを出射
  • 手元の操作でビームのピント調整が可能 (工具を使う必要なし)

 米国COHERENT社製VLM™2レーザーラインジェネレーターモジュールは、VLM™レーザーダイオードモジュールにラインを形成する光学素子 (シリンドリカルレンズ光学系)と、使用者側で照射するラインのピント調整ができる光学系を組み合わせた一体成形品です。エドモンドで販売している他のレーザーダイオード製品にもビームのピント調整機能のついたものがありますが、それは付属の工具を使って光学系の前後位置を調整するタイプです。本製品の場合、工具は一切必要とせず、鏡筒先端の回転リングのみで調節できるため、ビームのピント調整が短時間ですばやく行えるという利点があります。回転リングは、ヘリコイド式により光学系が回転することなく前後に動き、リング位置の固定ができるようにロックリングも装備しています。ライン放射角別に2種類をご用意しました。なお本製品を動作させる際は、5V ACアダプターの使用が便利です。リード線長 60cm (赤 (+), 黒 (-))。

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   ビーム幅 (mm)   放射角 (°)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
635.00 1.1 1.00 30.00

商品説明

(注意) ダイオードの長寿命化のために、特に高い電圧で使用する場合は、ヒートシンク等を付け、放熱対策を必ず行ってください。レーザーダイオードホルダー (#53-263)の使用も放熱対策に成り得ます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program