製品がカートに追加されました

可視用偏光フィルム (標準品質グレード)

Visible Linear Polarizing Film

×
  • 25% (グレー)と22% (ブラウン)の透過率
  • 偏光度は99%以上
  • 出荷時は保護フィルムで両面をカバー

標準品質グレードの可視用偏光フィルムは、ミディアムグレーとミディアムブラウンの2色が選べます。ミディアムグレーの偏光フィルムの透過率は25%、対するミディアムブラウンの透過率は22%です。可視用偏光フィルムは、安全性と、ハンドリング性やシステムインテグレーションを容易にする目的のため、保護フィルムで両面をカバーしてあります。ご使用の際は、同フィルムを剥がしてからご使用ください。様々なアプリケーションニーズに対応する複数のサイズをラインナップ。

共通仕様

シートの入り枚数:
2.00
全厚 (インチ):
0.03
全厚 (mm):
0.76
構造:
Polarizing Film
基板:
Film

商品一覧

CA (inches)  直径 (mm)   寸法 (インチ)   全厚 (mm)   基板   透過率 (%)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
- 82.55 - 0.76 Film 25.00
- 152.40 - 0.76 Film 22.00

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program