製品がカートに追加されました

周波数変移ロンキー・ルーリング

×
  • 5~120本/mm, または5~200本/mmのパターン
  • 各空間周波数の幅は1mm
  • 空間周波数が5本/mm毎に段階的に変移 (但し120本/mm以上からは10本/mm毎)
  • ビデオシステムを校正するのに使用
  • 解像力が未知の光学系の評価用に最適

 5~120本/mmまで、或いは5~200本/mmまで、ロンキー・ルーリングの空間周波数を5本/mm毎に段階的に変移させたテストターゲットです。各空間周波数の幅は1mmで、各周波数の値が基板上方に表示されています。空間周波数が変移するターゲット製品は、解像力やフィールドディストーション、同焦性の安定性を評価するのに最適です。

共通仕様

寸法 (インチ):
2 x 2
全厚 (mm):
1.50
端面:
Beveled
平面度 (mm):
0.00254
コーティング:
Vacuum deposited durable chromium
基板:
Float Glass
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
表面品質 (キズ-ブツ):
40-10

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
周波数変移ロンキー・ルーリング 24段階 5-120LPM
周波数変移ロンキー・ルーリング 40段階 5-200LPM
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program