製品がカートに追加されました

可変濃度フィルター移動ステージ (¼-20UNCねじタイプ)

×
  • 3mm厚までのフィルター用にデザイン
  • 水平と垂直方向設置用の¼-20 UNCのタップ穴
  • つまみネジ付きでスムーズな移動を実現

板厚3mm以下の平面光学素子を、2-56UNCの止めビス (先端部にナイロンチップ採用)2本により易しく、しかも確実に固定します。フィルター保持部の中央にある止めねじを用いて、フィルターの移動、及びその位置固定を行います。アルミ製のレール部の長さ (移動量)は96mmです。レール部の底面と側面には、¼-20UNCのタップ穴が各々施されているため、右写真のようにステージを水平方向にも、また垂直方向にも設置可能です。アレンレンチ付属。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
可変濃度フィルター移動ステージ U1/4

商品説明

光学部品は、96mm長のレールに沿って移動するシャトル内に保持されます。同部品は、先端部にナイロンチップを採用した#2-56 のセットスクリュー2点 (ねじ間隔は12mm) とナイロン製の平らな受け手側間で安全確実に保持されます。アルマイト仕上げのアルミ製レールにはシャトル移動用のガイド溝が切ってあり、つまみネジでシャトルを移動します。つまみネジは移動時の取っ手部として、またシャトル位置固定用のロックねじとしても使われます。セットスクリューに使う六角レンチ付属。なお写真にあるポストは別売りです。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program