製品がカートに追加されました

UV ワイヤーグリッド偏光板

UV Wire Grid Linear Polarizers

×

UV ワイヤーグリッド偏光板は、200 - 400nmで高い透過率があり、紫外 (UV) や深紫外でのアプリケーションに最適にします。s偏光の光は、偏光板のワイヤーグリッド面で反射し、対するp偏光の光は透過されます。本偏光板は、広い許容角度に均一な明るさやコントラスト、そして高いグリッド均一性を提供します。UV ワイヤーグリッド偏光板は、バイオメディカル、法医学、光アライメント、分光、セキュリティ、半導体製造、およびUV硬化のアプリケーションに用いられます。可視光用のワイヤーグリッド偏光板赤外 (IR) ワイヤーグリッド偏光板もラインナップ。

補足: ワイヤーグリッド面が露出しているため、部品への損傷を防ぐためにも同面に触れることなく、取扱いには十分にご注意ください。

共通仕様

補足:
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.10
構造:
Wire Grid
アライメント公差 (°):
±1.0
入射角 (°):
0 ±20
コーティング:
Uncoated
消光比:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
波長範囲 (nm):
240 - 400
マウント:
Unmounted
熱膨張係数:
5.5 x 10-7/°C
動作温度 (°C):
+150 (Maximum)

商品一覧

 マウント   アライメント公差 (°)   動作温度 (°C)   基板   全厚 (mm)  有効径 (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Unmounted ±1.0 +150 (Maximum) Fused Silica 1.00 10.00
Unmounted ±1.0 +150 (Maximum) Fused Silica 1.00 21.00
Unmounted ±1.0 +150 (Maximum) Fused Silica 1.00 47.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program