このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
紫外 (UV) から近赤外 (NIR) に渡る広波長帯域において、焦点エラーが発生しないようにデザインされたアクロマティックレンズです。193~1000nmにおいて仕様の表に記載の色収差シフト量 (軸上色収差量)で結像する本レンズは、CaF2 (弗化カルシウム)と合成石英ガラスを用いた3枚玉エアスペース構成のデザインを採用しています (アルミ製ハウジングで固定)。可視から近赤外帯域の波長を発する蛍光分析用途や、励起材料への光照射とその二次放射光検出を一つのレンズで行うデュアルパスシステム用のレンズとしてお勧めです。無限共役比デザイン。なお3枚玉を構成する各レンズには、2種類のコーティングオプションが選択できます。未コートのタイプは、波長の広帯域化を実現する目的のため、反射防止膜を意図的に施していません。対するMgF2シングルコートタイプは、可視~近赤外で有効に機能する単層コーティングを施しています (数量の多い引き合いの場合、特注ARコーティングも対応可能です。別途ご相談ください)。なお本製品は鏡筒付きですが、最外面に配置されたレンズは比較的柔らかい材質のCaF2のため、取り扱いには十分ご注意ください。
光学設計データは、こちらからダウンロードできます。
焦点距離 (mm) | バックフォーカス (mm) | 基板 | コーティング | ハウジング径 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.00 | 24.98 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #65-029 | ¥337,400 数量 6+ ¥286,900 見積依頼する |
|
||
36.00 | 24.98 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #65-033 | ¥366,100 数量 6+ ¥311,250 見積依頼する |
|
||
45.00 | 34.84 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-613 | ¥337,400 数量 6+ ¥286,900 見積依頼する |
|
||
45.00 | 34.84 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-837 | ¥366,100 数量 6+ ¥311,250 見積依頼する |
|
||
90.00 | 84.76 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-311 | ¥337,400 数量 6+ ¥286,900 見積依頼する |
|
||
90.00 | 84.76 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-838 | ¥366,100 数量 6+ ¥311,250 見積依頼する |
|
||
135.00 | 129.31 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-312 | ¥337,400 数量 6+ ¥286,900 見積依頼する |
|
||
135.00 | 129.31 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-839 | ¥366,100 数量 6+ ¥311,250 見積依頼する |
|
||
180.00 | 174.62 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-313 | ¥337,400 数量 6+ ¥286,900 見積依頼する |
|
||
180.00 | 174.62 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-840 | ¥366,100 数量 6+ ¥311,250 見積依頼する |
|
Effective Focal Length EFL | 193 - 400nm | 400 - 1000nm | 193 - 1000nm | |||
Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | |
36mm | 1.8mm | 240μm | 0.4mm | 214μm | 2.2mm | 268μm |
45mm | 1.1mm | 88μm | 0.3mm | 69μm | 1.3mm | 95μm |
90mm | 2.0mm | 64μm | 0.6mm | 38μm | 2.5mm | 69μm |
135mm | 1.6mm | 49μm | 0.6mm | 31μm | 2.1mm | 51μm |
180mm | 1.4mm | 46μm | 0.6mm | 28μm | 1.9mm | 45μm |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地