製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

合成石英製平凸レンズ (MgF2 コート)

合成石英製平凸レンズ

合成石英製平凸レンズ

合成石英製平凸レンズ 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×

TECHSPEC® 合成石英製平凸レンズは、広帯域に機能する基板に高精度なスペックと様々なコーティングオプションを採用します。合成石英は、紫外 (UV) から近赤外 (NIR) までのアプリケーションに共通して用いられ、その低屈折率、低熱膨張係数 および 不純物の少なさから、レーザーアプリケーションや厳しい環境条件での使用に最適にします。TECHSPEC 合成石英製平凸レンズは、業界をリードする直径公差や偏芯スペックを採用しており、要求の厳しいイメージングや照準アプリケーション内への実装に理想的です。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
3 Rings
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
0.5 Rings
焦点距離公差 (%):
±1
波長範囲 (nm):
400 - 700

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 15.00 13.83 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
6.00 9.00 7.29 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
6.00 12.00 10.63 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
6.00 18.00 16.62 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
6.00 15.00 13.63 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
9.00 22.00 19.94 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
9.00 18.00 15.94 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
9.00 27.00 25.63 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
9.00 12.00 9.26 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
10.00 20.00 17.94 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
12.00 25.00 22.31 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
12.00 30.00 27.56 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
12.00 40.00 37.85 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
12.00 100.00 98.33 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
12.00 18.00 15.26 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
12.00 36.00 34.29 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
15.00 45.00 42.94 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
18.00 27.00 23.23 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
20.00 30.00 25.88 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
20.00 40.00 36.92 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
20.00 60.00 57.60 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
20.00 80.00 77.95 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 38.00 33.03 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 75.00 71.96 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 100.00 97.40 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 125.00 122.65 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 150.00 147.82 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 200.00 198.02 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 250.00 248.14 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
25.00 60.00 56.92 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
30.00 50.00 45.2 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
30.00 90.00 86.57 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
30.00 120.00 116.57 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
30.00 150.00 146.57 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
50.00 75.00 66.43 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
50.00 100.00 93.84 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
50.00 200.00 195.19 MgF2 (400-700nm) Fused Silica
50.00 250.00 245.21 MgF2 (400-700nm) Fused Silica

技術情報

合成石英

3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。