製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

合成石英製コーナーキューブ

×
  • 入射光を元の方向に戻す再帰反射デザイン
  • UV光照射や熱的安定性を求める用途に最適
  • 偏角精度3~10秒
  • 測量やアライメント用に便利
  • 追加のコーナーキューブもラインナップ

コーナーキューブ (Corner Cube)は、入射光を再帰反射して入射方向に戻す機能を持ち、この時の像は反転状態にあります。コーナーキューブの場合、このような光の再帰反射性は入射角度が大きい場合にでも有効なため、垂直入射 (0°入射)時にしか再帰反射性を持たないミラーとは機能が大きく異なります。この特長を生かして、光軸調整の困難な作業や作業時間を短縮したい場合などに頻繁に利用されます。コーナーキューブには、反射面が三面あります。

共通仕様

基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
180
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.20
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

商品一覧

 直径 (mm)   ビーム偏角精度 (秒)   全高 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
7.16 10 6.10 Uncoated
7.16 10 6.10 Aluminum with protective overcoat
12.70 5 10.16 Uncoated
12.70 5 10.16 Aluminum with protective overcoat
25.40 3 19.05 Uncoated
25.40 3 19.05 Aluminum with protective overcoat
50.80 3 38.10 Uncoated
50.80 3 38.10 Aluminum with protective overcoat

商品説明

TECHSPEC® 合成石英製コーナーキューブは、反射面三面全てに金属膜 (アルミコート)を施したタイプをご用意しています。合成石英ガラスの場合、光の全反射 (Total Internal Reflection)現象が得られる許容最大入射角は理論上±2.5°までとなります (全角で5°)。この角度で入射できることが予めわかっている場合は、金属膜の施されていないコーナーキューブを使用することにより、反射面全てにおいて光の全反射 (100%反射)が可能になります。よってスループットを最大にできます。反対に入射角度が大きい、或いは予測不可能な場合は、反射面における視野角が広くなる金属膜の施されたタイプの使用がお勧めです。金属膜には保護用のインコネル、及び墨塗り加工が施されます。

レーザーオプティクス

技術情報

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。