製品がカートに追加されました

紫外用固定焦点レンズ

UV Fixed Focal Length Lenses

×
  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • 230 - 1200nmの波長域
  • 25mm から 78mm までの焦点距離

 紫外用固定焦点レンズは、電子回路や光ファイバー製品の表面検査、半導体材料の品質管理、油汚れやリーク箇所の検査等を含む、様々なアプリケーションでの使用に最適です。また法医学や薬学、バイオメディカル分野におけるイメージングや、蛍光観察、監視用途、更には偽物検査などにも効果的です。紫外用固定焦点レンズは、合成石英ガラスのみを用いた光学系を採用し、紫外から近赤外にわたり優れた透光性を有します。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
最大イメージサークル (mm):
16.00
許容最大センサーフォーマット:
1"
マウント:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 1" f/2.8 - f/16 230 - ∞ C-Mount
78.00 1" f/3.8 - f/16 440 - ∞ C-Mount

商品説明

補足:このレンズは色収差補正がされていないため、10nm以上のスペクトルバンド幅を持った光源に使用する際は、ピントの再調整が必要になります。レンズの全体性能を改善するため、単色光源の使用や狭帯域バンドパスフィルターとの併用を推奨いたします。なおf78mmのレンズ (#57-543)は、カメラ接続側のCマウントアダプター部が取り外し可能な構造になっています。このアダプターを外すことにより、ねじ込み規格をT2マウント (M42 x 0.75)に変換することが可能です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program