このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Windows®のOSでサポートされる高速インターフェースUSB2.0を採用したデータ集録 (DAQ)システムです。USB2.0だけに限らず、USB1.1にもフルに互換性があります。全てのI/O接続は、本体側面部両端にあるねじ止め式のターミナルで行います。Measurement Studio (MCCエディション)、DASYLab®、LabVIEW®によってフルにサポートされます。なおこれらのUSBシステムは、接続する端末のUSBポートから供給される電圧 (5V)で動作します (USBケーブル付属)。外部電源は必要ありません。
どちらのシステムにも、以下の3つのソフトウェアが付いています。
InstaCal™:インストール、キャリブレーション、テスト用のソフトウェアが一つのパッケージに収録されています。これらの重要な行程を簡略化し、ご使用のPCを計測システムへと変換します。インストール作業では、新たなハードウェアを検出し、ご使用の端末とDAQボードの一括バッチ処理を行います。またキャリブレーション作業では、この重要な行程を自動化し、計測精度を正確に保ちます。テスト作業は、ボードに搭載した全機能が作動するかのルーチンテストを行い、素早い解決を行います。
Universal Library™:Windows Visual Studioや他のプログラム言語用のライブラリを収録しています。全てが揃ったファンクションライブラリにより、ご使用のDAQボードの一括バッチ処理と操作を簡略化します。
Universal Library™ for LabVIEW®:LabVIEW®のプログラムサンプルを収録しています。グラフィック機能の包括的ライブラリは、Universal LibraryやInstaCalソフトウェアが持つ能力の全てを引き出します。
DASYLab® Liteは、お客様がプログラミングを行うことなく、カスタムのDAQアプリケーションを素早く開発することを可能にするGUIアプリケーションソフトです。DAQプログラムを作る時間がなかったり、或いはプログラミングスキルがなかった場合に必要となります。直感的に理解できる作業シートやモジュール、ワイヤーファンクションを利用することで、わずか数回のマウスクリックで目的を達成することができます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地