このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、USB 2.0, 3.0, もしくは 3.1で、Type-AからType-B, Micro-B, Mini-B, あるいは Type-Cコネクターのいずれかに接続するさまざまなコネクター構成でラインナップします。このケーブルは、2 – 20mまで豊富なケーブル長で用意されます。ケーブルの多くは、確実な接続に向けてケーブルの片端あるいは両端にねじ止め式ロック機構を装備しています。マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、高度な汎用性があり、産業オートメーションや医療イメージングなどの広範な産業やアプリケーションでの使用に最適です。RS232通信を必要とするアプリケーションに向けて、USB⇔シリアルコンバーターもラインナップ。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) | #89-403 | ¥8,700 見積依頼する |
|
||
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (3m長) | #14-903 | ¥6,050 見積依頼する |
|
||
3m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル (A⇔マイクロB端子) | #89-404 | ¥10,100 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m | #86-770 | ¥3,500 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m | #88-058 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (5M長) | #88-515 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Cable, 8m | #25-631 | ¥28,450 見積依頼する |
|
||
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (8m長) | #34-212 | ¥13,300 見積依頼する |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 10m | #26-015 | ¥43,300 見積依頼する |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 20m | #26-016 | ¥78,400 見積依頼する |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Double Locking Cable, 20m | #26-024 | ¥78,400 見積依頼する |
|
||
Type-A to Type-B, USB 3.0 Locking Cable, 10m | #26-018 | ¥43,300 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Gen 1 Type-C ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m | #37-342 | ¥10,250 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Gen 1 Type-C ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m | #37-343 | ¥11,650 見積依頼する |
|
||
トリガー入力端子付きUSBケーブル (5M) | #59-390 | ¥17,400 見積依頼する |
|
||
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) | #15-295 | ¥6,300 見積依頼する |
|
||
USB⇔6p ミニDIN シリアルコンバーターケーブル | #15-298 | ¥6,300 見積依頼する |
|
||
USB/Serial Cable with Integrated USB Converter | #23-648 | ¥12,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地