製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルスレーザー用薄膜偏光板

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
  • チタンサファイヤやYbドープ超短パルスレーザーに最適
  • 45°入射でのs偏光とp偏光の分離用に最適化
  • 設計波長で1000:1の高消光比

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、薄膜コーティング技術を用いて、800nmと1030nmで最適な性能を実現します。本偏光板に採用するイオンビームスパッタリング (IBS) コーティングは、45°入射でs偏光の99.8%以上を反射し、p偏光の98%以上を透過します。TECHSPEC 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、チタンサファイヤやYbドープレーザーといったウルトラファストレーザー光源との使用に最適です。アプリケーション上、特注サイズや特注コーティングの超短パルスレーザー用薄膜偏光板が必要となる場合は、お問い合わせください。

補足: 偏光板側面部にある矢印は、薄膜偏光コーティングの着いた面を表します。

共通仕様

全厚 (mm):
3.00 ±0.10
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
85
入射角 (°):
45 ±1
コーティング:
Thin Film Dielectric
消光比:
1000:1
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10 @ 633nm

商品一覧

設計波長 (nm)  消光比  表面品質  直径 (mm)  有効径 (%)  全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
800 1000:1 10-5 12.70 85 3.00
1030 1000:1 10-5 12.70 85 3.00
800 1000:1 10-5 25.40 85 3.00
1030 1000:1 10-5 25.40 85 3.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program