製品がカートに追加されました

超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板

低速軸 (遅延軸) の向きを保護用フィルム上には青線で、部品上にはドットで示しています。

×
  • OEM実装用の0.55mm以下の超薄型基板
  • 600-1100nmと700-1550nm オプション
  • ±10°の広い許容角度公差

超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板は、光学的に融合した接着剤フリー構造を特徴とし、高い耐熱性と透過率に加え、超薄型構造を実現します。この位相差板は、多層ポリマー積層でデザインされており、厚さはλ/2 位相差板で0.35mm、λ/4 位相差板で0.55mm厚しかありません。未コートまたはARコーティング付きでラインナップするこの位相差板は、広い入射角度範囲でNIR領域においてλ/100の位相差公差を有します。未コートの超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板は、700-1550nmの広い位相差範囲があるのに対し、コート付きオプションは700-1100nmまでの透過率を向上させます。この波長板は、NIRイメージングや分析装置、またOEM実装や小型のフォームファクターを必要とするその他のアプリケーションに最適です。

共通仕様

補足:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film
入射角 (°):
+/- 10
基板:
Polymer Stack
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
損傷閾値, 設計上:
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
動作温度 (°C):
-20 to +40

商品一覧

 直径 (mm)   リタデーション   波長範囲 (nm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 λ/2 700 - 1100 0.35
12.70 λ/4 700 - 1550 0.55
12.70 λ/4 700 - 1100 0.55
25.40 λ/2 700 - 1100 0.35
25.40 λ/4 700 - 1550 0.55
25.40 λ/4 700 - 1100 0.55

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう