製品がカートに追加されました

Everix 超薄型ロングパスフィルター

Everix の更なる情報へ
×
  • 薄型でフレキシブルな基板
  • 急峻なカットオン波長デザイン
  • 傷のつきにくい押出成形の薄型フィルム

Everix 超薄型ロングパスフィルターは、高性能と低コストを融合した、フレキシブルで傷のつきにくい超薄型 (200 - 500μm) の薄膜干渉フィルターです。このフィルターは、可視域内にカットオン波長があり、±3% (典型値) のカットオン波長公差と85%以上の平均透過率を有します。このフレキシブルな押出成形の薄膜フィルターは、複数の多層膜で構成され、ロングパスやエッジ、そしてノッチフィルターを始めとする様々なニーズにわたって用いることができます。Everix 超薄型ロングパスフィルターは、要求の厳しいビジョンや医療技術アプリケーションに最適です。

補足: すべての Everix 標準品は、迅速な購入に向けてエドモンド・オプティクスのみでラインナップしています。特注のフィルターデザインは、Everix から直接購入いただくことができます。

共通仕様

寸法 (mm):
12.5 x 12.5
全長 (mm):
12.50
全幅 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
>90
光学濃度 OD (平均):
2.0 (absolute)
透過率 (%):
>85 (average)
カットオン公差 (%):
±3 typical

商品一覧

 寸法 (mm)   カットオン波長 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.5 x 12.5 450.00
12.5 x 12.5 500.00
12.5 x 12.5 550.00
12.5 x 12.5 600.00
12.5 x 12.5 650.00
12.5 x 12.5 700.00

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program