製品がカートに追加されました

超薄板ミラー

超薄板ミラー

超薄板ミラー

×
  • 0.1mm厚の超薄型基板
  • 可視スペクトルでの高反射率を可能にする保護膜付きアルミコート
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適

超薄板ミラーは、0.1mm厚の超薄型基板に保護膜付きアルミコーティングを施し、400-700nmまで85%以上の反射率が得られます。SCHOTT D263® T eco 基板を使用したこのミラーは、高い耐薬品性と耐環境性、優れた板厚公差、そして低いばらつき厚さを提供します。本ミラーは、Norland 光学接着剤 あるいは Milbond 接着剤キットなどのエポキシや光学接着剤を用いて、システム内に固定することができます。超薄板ミラーは、ポータブル医療機器や診断機器など、軽量かつコンパクトな光学部品を必要とするビーム or ライトステアリングアプリケーションに最適です。

補足: 超薄板ミラーは、その薄型デザインからとても壊れやすい製品です。取扱いの際は十分ご注意ください。

共通仕様

端面:
Cut
全厚 (mm):
0.10 ±0.01
基板:
SCHOTT D 263®T eco
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
400 - 700

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.5mm Dia., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror
12.5mm Sq., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror
25mm Dia., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror
25mm Sq., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror
25 x 35mm, 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror
50mm Dia., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror
50mm Sq., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。