製品がカートに追加されました

超精密ジンバルマウント

×
  • 光学面上中心に回転中心設定
  • 低応力の光学マウントシステム
  • 6面中の4面に固定用タップ穴装備

低波面歪みが特長の超精密ジンバルマウントは、25mmか50mm径のミラーを低応力かつ熱的安定性に優れたマウントソリューションを提供します。このジンバルマウントは、ミラー固定時に生じる応力を緩和すると同時に、ミラーの安定性を確保するためにねじリングの接点にかかる既知の力と反対方向に作用する保持バネ付きでデザインされています。実用的なロック機構を装備する本ジンバルマウントは、振動への耐性だけでなく、温度変化への耐性があります。低波面歪みのジンバルマウントは、その4つの側面部に固定用タップ穴があり、OEM実装に向けて最適な選択肢になります。

共通仕様

角度範囲 (°):
+/- 3°
固定用ねじ径:
M4x0.7

商品一覧

#71-792
25.0/25.4mm Optic Dia., Low Wavefront Distortion Gimbal Mount

商品コード #71-792

New
#71-793
50.0/50.8mm Optic Dia., Low Wavefront Distortion Gimbal Mount

商品コード #71-793

New
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program