製品がカートに追加されました
Top Seller

超高解像力固定焦点レンズ

#68-684

#68-684 #68-681
×
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 最大10 メガピクセル (2.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400 - 1000nm の透過波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

視野中央で10メガピクセルの解像力が得られるようデザインされた低ディストーション特性の高解像力レンズです。焦点距離別に7モデルが選べます。レンズのピント調整時に常に最適な画像が得られるよう考案されたフローティングフォーカス機構と、非球面レンズの使用により、100mm~∞の広範な作動距離においてもその卓越した性能を維持することができます。手動のピント調整リングとアイリス絞りを装備。どちらのリングにも、リング位置固定用のロックねじを装備。対物レンズ側にはフィルターマウントを採用し、多様な撮像ニーズに対応します。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
最大イメージサークル (mm):
11.00
作動距離 (mm):
100 - ∞
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
マウント:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 2/3" f/1.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
8.50
類似する製品
×
2/3" f/1.8 - f/22 100 - ∞ C-Mount
12.00
類似する製品
×
2/3" f/1.8 - f/11 100 - ∞ C-Mount
16.00
類似する製品
×
2/3" f/1.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
25.00
類似する製品
×
2/3" f/1.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
35.00
類似する製品
×
2/3" f/2 - f/16 100 - ∞ C-Mount
50.00
類似する製品
×
2/3" f/2.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program